|
|
|
5440420
FED Kanal Endstück 101/34 Aluminium natureloxiert Typ:FED-ES10134
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal für Einspeisung
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
101 x 34 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
51 mm
|
Höhe
|
101 mm
|
Breite
|
34 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
36,0 g