|
|
|
5440428
FED Kanal Endstück 101/34 weiß RAL9016 Typ:FED-ES10134
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal für Einspeisung
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
101 x 34 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
51 mm
|
Höhe
|
101 mm
|
Breite
|
34 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen