Schneider-Electric
 
5440440 Bild- scope
5440440
FED Kanal Endstück 161/55 Aluminium natureloxiert Typ:FED-ES16155
EAN Code EAN Code: 
7315885440449
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman FED
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal für Einspeisung
Farbton Natürlich
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 55 mm
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Aluminium eloxiert
Länge 23 mm
Höhe 161 mm
Breite 55 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 16,2 cm
VPE 1 Gewicht 55,5 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months