|
|
|
5440800
FED Halter Kabelbinder schwarz Typ:FED-FA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelbinderhalter
|
Farbton
|
Schwarz
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 34 mm
56 x 30 mm
76 x 40 mm
101 x 34 mm
161 x 55 mm
|
Material
|
Aluminium
|
Länge
|
50 mm
|
Höhe
|
4 mm
|
Breite
|
11 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,000 g