|
|
|
5440810
Thorsman – Sockelleistenkanal FED-SSJ – Verbindungsstück
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verbindungsteil
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal für Einspeisung
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters
|
56 x 30 mm
101 x 34 mm
76 x 40 mm
123 x 34 mm
161 x 55 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Material
|
Aluminium unbehandelt
|
Länge
|
50 mm
|
Höhe
|
4 mm
|
Breite
|
11 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
2,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,1 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
70,0 g