|
|
|
544829
ARGUS Dämmerungsschalter, ohne Schaltverzögerung, lichtgrau
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt oder Komponententyp
|
Dämmerungsschalter
|
Farbton
|
Lichtgrau
|
Zusatzmerkmale
Funktion verfügbar
|
Mit integriertem Lichtsensor
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
[In] Bemessungsstrom
|
10 A
|
Schaltleistung in W
|
2300
|
Lichtempfindlichkeit
|
3…2000 lux
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
Material
|
Polykarbonat glänzend
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
198,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,34 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|