Schneider-Electric
 
544890 Bild- scope
544890
ARGUS Dämmerungszeitschaltuhr, lichtgrau
EAN Code EAN Code: 
4011281851508
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Dämmerungsschalter
Farbton Hellgrau
Zusatzmerkmale
Funktion verfügbar Mit integriertem Lichtsensor
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
[In] Bemessungsstrom 10 A
Schaltleistung in W 2300
Lichtempfindlichkeit 2…300 lux
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Material Polykarbonat glänzend
Montage
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 10,700 cm
VPE 1 Gewicht 198,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 7,318 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate