|
|
|
5504113
INKA 101/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium RAL9016 Typ:INKA YH 101/72 9016
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Äußere Ecke
|
Geliefertes Zubehör
|
Vordere Abdeckung
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
101 x 72 mm
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
200 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
626,0 g