Schneider-Electric
 
5504133 Bild- scope
5504133
INKA 101/72 Doppelverbinder m Abdeckung, Alumini RAL9016 Typ:INKA LSN101/729016
EAN Code EAN Code: 
7315880036333
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör Vordere Abdeckung
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 101 x 72 mm
Richtungsänderungstyp Abwärts
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 471,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 99
VPE 2 Höhe 95,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 89,855 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months