Schneider-Electric
 
5504140 Bild- scope
5504140
INKA 101/72 Kanal T-Stück oben, Aluminium natureloxiert Typ:INKA TSU 101/72 AN
EAN Code EAN Code: 
7315885504141
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp T-Stück
Dimension des Lichtwellenleiters 101 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Geräteaufbau Frontabdeckung
Farbton Natürlich
Material Aluminium eloxiert
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Länge 225 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 20 cm
VPE 1 Gewicht 59,2 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 99
VPE 2 Höhe 95 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 5860,8 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months