|
|
|
5504160
INKA Kanal Endstück PVC 100/72 RAL9016 weiß Typ:INKA-ES101ABS
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Weiß
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
101 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
33 mm
|
Höhe
|
103 mm
|
Breite
|
75 mm
|
Montage
Richtlinien
|
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,040 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
200
|
VPE 2 Höhe
|
40,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
39,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
57,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,092 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1600
|
VPE 3 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
93,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
83,888 kg