|
|
|
5504161
INKA Kanal Endstück PVC 100/72 RAL7044 grau Typ:INKA-ES101ABS
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Grau
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
101 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
33 mm
|
Höhe
|
103 mm
|
Breite
|
75 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
42,0 g