Schneider-Electric
 
5506319 Bild- scope
5506319
INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, RAL * Typ:INKA-U 123-4/72 RAL*
EAN Code EAN Code: 
7315880024569
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp Installationsverkabelung
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Farbton Optional
Menge pro Satz 10 m
Zusatzmerkmale
Facheinteilung 1 Kammer
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Größe der Frontöffnung 80 mm
Befestigung Durch Konsolen
Durch Schrauben
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 2500 mm
Höhe 123 mm
Breite 72 mm
Montage
Richtlinien 73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 250,0 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 12,3 cm
VPE 1 Gewicht 14,908 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 29,7 cm
VPE 2 Breite 17,8 cm
VPE 2 Länge 252,0 cm
VPE 2 Gewicht 22,108 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 48
VPE 3 Höhe 73,4 cm
VPE 3 Breite 120,0 cm
VPE 3 Länge 256,0 cm
VPE 3 Gewicht 286,296 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate