|
|
|
5506614
INKA 123-4/72 Innenecke, Aluminium RAL9016 Typ:INKA IH 123-4/72 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Innere Ecke
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
145 mm
|
Breite
|
200 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
850,0 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|