|
|
|
5507110
INKA 123/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium natureloxiert Typ:INKA YH 123/72 AN
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Äußere Ecke
|
Geliefertes Zubehör
|
Vordere Abdeckung
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
123 mm
|
Breite
|
200 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
694,0 g