|
|
|
5507113
INKA 123/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium RAL9016 Typ:INKA YH 123/72 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Äußere Ecke
|
Geliefertes Zubehör
|
Vordere Abdeckung
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
123 mm
|
Breite
|
200 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
724,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
100,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
88,88 kg