|
|
|
5507120
INKA 123/72 90 Grad Flachwinkel m. Abdeckung, Alu eloxiert Typ:INKA LS 123/72 AN
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
90°-Krümmung
|
Geliefertes Zubehör
|
Vordere Abdeckung
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
200 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Montage
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
674,000 g