Schneider-Electric
 
5507140 Bild- scope
5507140
INKA 123/72 Kanal T-Stück, Aluminium natureloxiert Typ:INKA TS 123/72 AN
EAN Code EAN Code: 
7315885507142
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp T-Stück
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Geräteaufbau Frontabdeckung
Farbton Natürlich
Material Aluminium eloxiert
Menge pro Satz Satz à 1
Marktsegment Kleingewerbe
Zusatzmerkmale
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,8 cm
VPE 1 Breite 24,2 cm
VPE 1 Länge 25,0 cm
VPE 1 Gewicht 674,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months