|
|
|
5507143
INKA 123/72 Kanal T-Stück, Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA TS 123/72 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
T-Stück
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Geräteaufbau
|
Frontabdeckung
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
200 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Montage
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
678,0 g