|
|
|
5507160
INKA Kanal Endstück PVC 123/72 R9010 Typ:INKA-ES123/72ABS
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Höhe
|
123 mm
|
Breite
|
75 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
48,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
1600
|
VPE 2 Höhe
|
93,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
91,888 kg