|
|
|
5507161
INKA Kanal Endstück PVC 123/72 RAL 7044 grau Typ:INKA-ES123/72ABS
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Grau
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Höhe
|
123 mm
|
Breite
|
75 mm
|
Montage
Richtlinien
|
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
48,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
200
|
VPE 2 Höhe
|
40,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
39,6 cm
|
VPE 2 Länge
|
57,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,34 kg