Schneider-Electric
 
5510170 Bild- scope
5510170
INKA 161-2/72 Endstück, Aluminium natureloxiert TYP: INKA-ES 161/72 AN
EAN Code EAN Code: 
7315885510173
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Farbton Optional
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 28 mm
Höhe 161 mm
Breite 72 mm
Montage
Richtlinien 93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 10,500 cm
VPE 1 Länge 16,300 cm
VPE 1 Gewicht 94,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months