Schneider-Electric
 
5510173 Bild- scope
5510173
INKA 161-2/72 Endstück, Aluminium weiß RAL9016 TYP: INKA-ES 161/72 9016
EAN Code EAN Code: 
7315880044758
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 28 mm
Höhe 161 mm
Breite 72 mm
Montage
Richtlinien 93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,2 cm
VPE 1 Breite 9,7 cm
VPE 1 Länge 16,8 cm
VPE 1 Gewicht 96,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 16,8 cm
VPE 2 Breite 16,2 cm
VPE 2 Länge 20,8 cm
VPE 2 Gewicht 1,034 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 2400
VPE 3 Höhe 95,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 268,64 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months