Schneider-Electric
 
5510230 Bild- scope
5510230
INKA 161-2/72 90Grad Winkel m Abdeckung unten Alu elox Typ:INKA LSN 161-2/72 AN
EAN Code EAN Code: 
7315885510234
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör Vordere Abdeckung
Farbton Natürlich
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Richtungsänderungstyp Abwärts
Material Aluminium eloxiert
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 713,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 99
VPE 2 Höhe 95,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 113,813 kg