|
|
|
5526010
Thorsman - TEK-U123 - Kabelkanalunterteil - 72 mm - weiß - 2,5 m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TEK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Installationsverkabelung
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Menge pro Satz
|
10 m
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Zusatzmerkmale
Facheinteilung
|
1 Kammer
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Größe der Frontöffnung
|
80 mm
|
Befestigung
|
Durch Konsolen
Durch Schrauben
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Seitenprofiltyp
|
C-Profil
|
Länge
|
2500 mm
|
Höhe
|
123 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Montage
Gütesiegel
|
CE
|
Normen
|
EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
250,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2893,000 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
112
|
VPE 2 Höhe
|
84,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
260,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
468,256 kg