Schneider-Electric
 
5526539 Bild- scope
5526539
TEK 123/72 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 123/72 9010
EAN Code EAN Code: 
7315880006213
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TEK
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör Vordere Abdeckung
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Gütesiegel CE
Normen SS 424 10 02: 1993
KEMA 55A: 1984
EN 50085-1: 1997/A1: 1998
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7 cm
VPE 1 Breite 20 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 420 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 34,1 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 39,8 cm
VPE 2 Gewicht 8,082 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 82 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 141,312 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate