Schneider-Electric
 
5532601 Bild- scope
5532601
TEK 161-3/72 Kanal Innenecke, ähnlich RAL 9010 PVC Typ:TEK-IH 161-3/72 9010
EAN Code EAN Code: 
7315880035169
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TEK
Produkt- oder Komponententyp Innere Ecke
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Länge 200 mm
Höhe 161 mm
Breite 200 mm
Montage
Normen EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 830,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 39,6 cm
VPE 2 Breite 39,0 cm
VPE 2 Länge 58,8 cm
VPE 2 Gewicht 9,556 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 93,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 88,448 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate