Schneider-Electric
 
5532631 Bild- scope
5532631
TEK 161-3/72 Flachwinkel m Frontabdeckung unten RAL9010 PVC Typ:TEK-LSN 161-3/72
EAN Code EAN Code: 
7315880035251
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TEK
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör Vordere Abdeckung
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Richtungsänderungstyp Abwärts
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Gütesiegel CE
Normen KEMA 55A: 1984
SS 424 10 02: 1993
EN 50085-1: 1997/A1: 1998
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 600,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,8 cm
VPE 2 Breite 39,8 cm
VPE 2 Länge 59,4 cm
VPE 2 Gewicht 6,858 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 102,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 94,296 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate