Schneider-Electric
 
5532666 Bild- scope
5532666
TEK 161-3/72 Endstück weiß RAL9010 Material: ABS Typ:TEK-ES 161-3/72 9010
EAN Code EAN Code: 
7315880060888
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TEK
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge 72 mm
Höhe 161 mm
Breite 21 mm
Montage
Gütesiegel CE
Normen EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 16,5 cm
VPE 1 Gewicht 44 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 39,6 cm
VPE 2 Breite 39 cm
VPE 2 Länge 58,8 cm
VPE 2 Gewicht 10,386 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 1600
VPE 3 Höhe 93 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 95,088 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate