Schneider-Electric
 
5536311 Bild- scope
5536311
NPT 123/72 Flachwinkel m Abdeckung Halogenf PC/ABS R9016 Typ:NPT-LS 123/72 9016
EAN Code EAN Code: 
7315880102564
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman NPT
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör Vordere Abdeckung
Farbton Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
Material PC/ABS
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Normen EN 50085
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP40
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,9 cm
VPE 1 Breite 24,8 cm
VPE 1 Länge 25,8 cm
VPE 1 Gewicht 342,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 37,6 cm
VPE 2 Breite 34,0 cm
VPE 2 Länge 50,2 cm
VPE 2 Gewicht 4,014 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months