Schneider-Electric
 
5536411 Bild- scope
5536411
NPT-TS 123/72 T-Stück Abdeckung Halogenf PC/ABS R9016 Typ:NPT-TS 123/72 9016
EAN Code EAN Code: 
7315880102571
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman NPT
Produkt- oder Komponententyp T-Stück
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Geräteaufbau Frontabdeckung
Farbton Weiß (RAL 9016)
Material PC/ABS
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Länge 280 mm
Höhe 200 mm
Breite 72 mm
Montage
Normen EN 50085
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP40
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 28,000 cm
VPE 1 Länge 28,000 cm
VPE 1 Gewicht 399,000 g
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 102,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 70,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months