Schneider-Electric
 
5575264 Bild- scope
5575264
INKA 100/52 Außenecke m Abdeckung Aluminium weiß R9016 Typ:INKA YH 152/52 9016
EAN Code EAN Code: 
7315880050056
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp Äußere Ecke
Geliefertes Zubehör Vordere Abdeckung
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 100 x 52 mm
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 200 mm
Höhe 100 mm
Breite 200 mm
Montage
Richtlinien 93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 24,5 cm
VPE 1 Länge 25,5 cm
VPE 1 Gewicht 415,5 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 99
VPE 2 Höhe 95,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 84,41 kg