Schneider-Electric
 
5576129 Bild- scope
5576129
TEK 100/52 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 100/52 9010
EAN Code EAN Code: 
7315880021940
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TEK
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör Vordere Abdeckung
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 100 x 52 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Breite 52 mm
Montage
Gütesiegel CE
Normen EN 50085-1: 1997/A1: 1998
SS 424 10 02: 1993
KEMA 55A: 1984
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,000 cm
VPE 1 Breite 5,200 cm
VPE 1 Länge 20,000 cm
VPE 1 Gewicht 360,000 g
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 160
VPE 2 Höhe 82,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 79,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate