Schneider-Electric
 
5580900 Bild- scope
5580900
Frontklammer für Kanäle mit 80-Frontabdeckung, Stahl TYP: FCA-B80
EAN Code EAN Code: 
7315885580909
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman FCA
Produkt- oder Komponententyp Vordere Abdeckklammer
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Aluminium
Produktspezifische Anwendung Sorgen für eine einwandfreie Fixierung der Frontabdeckung
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material Stahl elektroplattiert
Menge pro Satz Satz à 10
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Länge 81 mm
Höhe 10 mm
Breite 14 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 1,5 cm
VPE 1 Länge 1 cm
VPE 1 Gewicht 5,05 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Breite 10 cm
VPE 2 Länge 15 cm
VPE 2 Gewicht 52 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 1000
VPE 3 Höhe 15,6 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 39,8 cm
VPE 3 Gewicht 5,528 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months