|
|
|
5583044
Thorsman, Fixe Konsole mit losem Lamellenhalter TTA-KV146 HALTER 146MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fixe Konsole
|
Zusätzliche Information
|
Mit losem Lamellenhalter
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
Kunststoff
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
161 x 72 mm
217 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium
|
Länge
|
153 mm
|
Höhe
|
132 mm
|
Breite
|
28 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
224,000 g