Schneider-Electric
 
5583408 Bild- scope
5583408
Thorsman, Zwischenscheibe, PP (Polypropylen), 10 Stück
EAN Code EAN Code: 
7315885583405
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkttyp Unterlegscheibe
Menge pro Satz 10 Stück
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie OptiLine 50
Stago
Material der Kabelkanäle Aluminium
Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 80 x 63 mm
100 x 63 mm
140 x 63 mm
140H x 63 mm
120 x 63 mm
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PP (Polypropylen)
Länge 38 mm
Höhe 3 mm
Breite 114 mm
Montage
Betriebstemperatur -20…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,700 cm
VPE 1 Breite 3,900 cm
VPE 1 Länge 11,300 cm
VPE 1 Gewicht 6,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 250
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,960 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months