|
|
|
5583410
Thorsman, Zwischenscheibe, PP (Polypropylen), 10 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkttyp
|
Unterlegscheibe
|
Menge pro Satz
|
10 Stück
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
OptiLine 50
Stago
|
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
Kunststoff
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
100 x 63 mm
140 x 63 mm
80 x 63 mm
140H x 63 mm
120 x 63 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PP (Polypropylen)
|
Länge
|
38 mm
|
Höhe
|
5 mm
|
Breite
|
114 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
250
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,308 kg