Schneider-Electric
 
5583570 Bild- scope
5583570
TTA-TN50 VERSTELLBARE KONSOLE fuer Wandhalterung 50-70MM
EAN Code EAN Code: 
7315885583573
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Verstellbare Konsole
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
161 x 72 mm
217 x 72 mm
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Stahl unlackiert
Länge 50…70 mm
Höhe 121 mm
Breite 67 mm
Montage
Betriebstemperatur -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,300 cm
VPE 1 Breite 10,200 cm
VPE 1 Länge 12,000 cm
VPE 1 Gewicht 282,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months