|
|
|
5583574
TTA-TN110 VERSTELLBARE KONSOLE fuer Wandhalterung 110-170MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verstellbare Konsole
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
161 x 72 mm
217 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Stahl unlackiert
|
Länge
|
110…170 mm
|
Höhe
|
121 mm
|
Breite
|
67 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
460,000 g