Schneider-Electric
 
5583576 Bild- scope
5583576
TTA-TN160 VERSTELLBARE KONSOLE fuer Wandhalterung 160-260MM
EAN Code EAN Code: 
7315880095132
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Verstellbare Konsole
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
161 x 72 mm
217 x 72 mm
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Stahl unlackiert
Länge 160…260 mm
Höhe 180 mm
Breite 67 mm
Montage
Betriebstemperatur -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 16,1 cm
VPE 1 Länge 16,9 cm
VPE 1 Gewicht 696,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,248 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months