|
|
|
5583608
Verstellbare Konsole für Wandmontage m losem Lamellenhalter TTA-KVS 60A 30-60MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verstellbare Konsole
|
Zusätzliche Information
|
Mit losem Lamellenhalter
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
Kunststoff
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
161 x 72 mm
217 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Stahl verzinkt
|
Länge
|
30…60 mm
|
Höhe
|
77 mm
|
Breite
|
28 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
31,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
122,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
17,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
28,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
24,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,496 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
600
|
VPE 3 Höhe
|
95,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
148,760 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen