Schneider-Electric
 
5586155 Bild- scope
5586155
Geräteeinbaudose 2-fach inkl. 2 Zugentl. c/c71mm, F80-Frontöffnung VKE=10 MIB-A2
EAN Code EAN Code: 
7315880079798
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman MIB
Produkt- oder Komponententyp Installationsfeld
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Zielort Produkt Verdrahtungsgerät c/c 71 mm
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Schnappmontage
Geräteaufbau Zugentlastung
Material PC/ABS
Länge 142 mm
Höhe 79 mm
Breite 45 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 14,200 cm
VPE 1 Gewicht 60,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 40,200 cm
VPE 2 Breite 39,000 cm
VPE 2 Länge 57,600 cm
VPE 2 Gewicht 7,372 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 800
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 66,920 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months