|
|
|
5586160
Klemmbox zum Zwischenbau zwischen zwei MIB-A Geräteeinbaudosen Typ:MIB-J
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman MIB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abzweigdose
|
Farbton
|
Weiß und rot
|
Zielort Produkt
|
MIB-A1 Montagekasten
MIB-A2 Montagekasten
|
Geliefertes Zubehör
|
Abdeckung
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PA (Polyamid) 6
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Länge
|
93 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
36,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,504 kg