|
|
|
5589150
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Innere Ecke
|
Kompatible Produktfamilie
|
TEK
INKA
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
100 x 52 mm
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
140 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
52 mm
|
Montage
Normen
|
EN 50085
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Klammer
IP40 Wandmontage
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
89,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
39,8 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,248 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
91,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
61,92 kg