Schneider-Electric
 
5589500 Bild- scope
5589500
INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH100 100/52/110mm PC/ABS weiß RAL9016
EAN Code EAN Code: 
7315885589506
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Äußere Ecke
Kompatible Produktfamilie INKA
TEK
Farbton Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 100 x 52 mm
Öffnungswinkel 85…135 ° anpassbar
Material PC/ABS
Länge 110 mm
Höhe 100 mm
Breite 52 mm
Montage
Richtlinien 73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
Normen EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20 Klammer
IP40 Wandmontage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 11,0 cm
VPE 1 Gewicht 102,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,6 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 39,8 cm
VPE 2 Gewicht 1,378 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 400
VPE 3 Höhe 91,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 67,12 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months