Schneider-Electric
 
5589520 Bild- scope
5589520
INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH123 123/72/145mm PC/ABS weiß RAL9016
EAN Code EAN Code: 
7315885589520
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Innere Ecke
Kompatible Produktfamilie INKA
TEK
NPT
Farbton Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
Material PC/ABS
Länge 145 mm
Höhe 123 mm
Breite 72 mm
Montage
Normen EN 50085
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP20 Klammer
IP40 Wandmontage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 15,6 cm
VPE 1 Länge 19,1 cm
VPE 1 Gewicht 178,0 g