Schneider-Electric
 
5590000 Bild- scope
5590000
INKA 152/52 Kanal Ausgleichsstück, Aluminium natureloxiert Typ:TTI-US 100 AN
EAN Code EAN Code: 
7315885590007
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Ausgleichsstück
Kompatible Produktfamilie TEK
INKA
Farbton Natürlich
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters 100 x 52 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Kunststoff
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material Aluminium eloxiert
Länge 45 mm
Breite 52 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 4,500 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 4,000 cm
VPE 2 Breite 5,000 cm
VPE 2 Länge 8,000 cm
VPE 2 Gewicht 109,000 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 1,290 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months