Schneider-Electric
 
5590070 Bild- scope
5590070
INKA 161/3/72 Kanal Ausgleichsstück, Aluminium natureloxiert Typ:TTI-US 161-3 AN
EAN Code EAN Code: 
7315885590076
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Ausgleichsstück
Kompatible Produktfamilie INKA
Farbton Natürlich
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material Aluminium eloxiert
Länge 45 mm
Breite 72 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 17,15 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate