Schneider-Electric
 
5590075 Bild- scope
5590075
INKA / TEK Ausgleichsstück 161-3/72 RAL9016 Typ:TTI-US161-3 9016
EAN Code EAN Code: 
7315880046080
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Ausgleichsstück
Kompatible Produktfamilie INKA
TEK
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Aluminium
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 45 mm
Breite 72 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,200 cm
VPE 1 Breite 4,600 cm
VPE 1 Länge 7,200 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g