|
|
|
5590112
Verbindungsstück INKA, L=40, Aluminium pressblank TYP: INKA-SSA AP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verbindungsteil
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 20
|
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
217 x 72 mm
100 x 52 mm
100 x 72 mm
161 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Material
|
Aluminium
|
Länge
|
60 mm
|
Höhe
|
8 mm
|
Breite
|
32 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
20000
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
91,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
379,120 kg